Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
433-A4-34-M8-25-MT
Codice componente
|
---|
433-A4-34-M8-25-MT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro maniglia d1 | Filettatura d2 | h1 | h2 | Lunghezza filettatura l | Peso (g) | Diametro esterno | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | M 8 | 12 | 5 | 25 | 55.0 | 13 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile |
Loading...
Finitura | MT. opaca granigliata | RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Viti ad alette in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: 433-A4-34-M8-25-MT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 433-A4-34-M8-25-MT.
Configura
Proprietà di base
Diametro maniglia d1
Filettatura d2
h1
h2
Lunghezza filettatura l
Peso(g)
Diametro esterno
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
433-A4-26-M5-16-MT |
433-A4-26-M6-16-MT |
433-A4-26-M6-20-MT |
433-A4-34-M8-30-MT |
433-NI-20-M4-10-MT |
433-NI-20-M4-6-MT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro maniglia d1 | Filettatura d2 | h1 | h2 | Lunghezza filettatura l | Peso (g) | Diametro esterno | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 5 | 10 | 4.5 | 16 | 23.0 | 11 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 16 | 24.0 | 11 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
13.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 20 | 25.0 | 11 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
16.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | M 8 | 12 | 5 | 30 | 49.0 | 13 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
9.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 4 | 8 | 3.5 | 10 | 10.0 | 9 | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
9.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 4 | 8 | 3.5 | 6 | 11.0 | 9 | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile |