Piedini di livellamento con elemento antivibrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
148-60-M10-A-1-43
148-60-M10-A-1-68
148-60-M10-A-2-43
148-60-M10-A-2-68
148-90-M12-A-1-43
148-90-M12-A-1-68
148-90-M12-A-2-43
148-90-M12-A-2-68
148-113-M16-A-1-43
148-113-M16-A-1-68
148-113-M16-A-2-43
148-113-M16-A-2-68
148-113-M16-B-1-43
148-113-M16-B-1-68
148-113-M16-B-2-43
148-113-M16-B-2-68
148-126-M20-B-1-43
148-126-M20-B-1-68
148-126-M20-B-2-43
148-126-M20-B-2-68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Diametro piede d1 N. identificazione Durezza Filettatura d2 s a l1 b m2 d4 m1 d5 l2 Peso
(g)
d3

45.24 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)601. senza blocco a strappo43. morbidoM 1023012878-9110--238.078

45.24 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)601. senza blocco a strappo68. duroM 1023012878-9110--245.078

46.96 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)602. con blocco a strappo43. morbidoM 1023012878-9110--282.078

46.96 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)602. con blocco a strappo68. duroM 1023012878-9110--280.078

54.64 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)901. senza blocco a strappo43. morbidoM 12339170110-13140--717.0106

54.64 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)901. senza blocco a strappo68. duroM 12339170110-13140--730.0106

58.14 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)902. con blocco a strappo43. morbidoM 12339170110-13140--806.0106

58.14 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)902. con blocco a strappo68. duroM 12339170110-13140--815.0106

82.30 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)1131. senza blocco a strappo43. morbidoM 16452216150-12.5184--1643.0150

82.30 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)1131. senza blocco a strappo68. duroM 16452216150-12.5184--1713.0150

90.24 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)1132. con blocco a strappo43. morbidoM 16452216150-12.5184--1854.0150

90.24 €

1 Disponibile 7 giorni A. con flangia a due fori (d° ° 1° ° = 60/90/113)1132. con blocco a strappo68. duroM 16452216150-12.5184--1975.0150

82.88 €

1 Disponibile 7 giorni B. con flangia a quattro bulloni (d° ° 1° ° = 113/126)1131. senza blocco a strappo43. morbidoM 16452--132--12.51681878.0150

82.88 €

1 Disponibile 7 giorni B. con flangia a quattro bulloni (d° ° 1° ° = 113/126)1131. senza blocco a strappo68. duroM 16452--132--12.51681870.0150

89.18 €

1 Disponibile 7 giorni B. con flangia a quattro bulloni (d° ° 1° ° = 113/126)1132. con blocco a strappo43. morbidoM 16452--132--12.51682040.0150

89.18 €

1 Disponibile 7 giorni B. con flangia a quattro bulloni (d° ° 1° ° = 113/126)1132. con blocco a strappo68. duroM 16452--132--12.51682000.0150

109.06 €

1 Disponibile 7 giorni B. con flangia a quattro bulloni (d° ° 1° ° = 113/126)1261. senza blocco a strappo43. morbidoM 20463--150--131842613.0177

109.06 €

1 Disponibile 7 giorni B. con flangia a quattro bulloni (d° ° 1° ° = 113/126)1261. senza blocco a strappo68. duroM 20463--150--131842680.0177

114.84 €

1 Disponibile 7 giorni B. con flangia a quattro bulloni (d° ° 1° ° = 113/126)1262. con blocco a strappo43. morbidoM 20463--150--131842890.0177

114.84 €

1 Disponibile 7 giorni B. con flangia a quattro bulloni (d° ° 1° ° = 113/126)1262. con blocco a strappo68. duroM 20463--150--131842800.0177

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico