Manopole a stella di sicurezza, in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5337.3-40-M6-20-NI
5337.3-40-M6-20-ST
5337.3-40-M6-25-NI
5337.3-40-M6-25-ST
5337.3-40-M6-32-NI
5337.3-40-M6-32-ST
5337.3-40-M6-40-NI
5337.3-40-M6-40-ST
5337.3-40-M6-NI
5337.3-40-M6-ST
5337.3-40-M8-20-NI
5337.3-40-M8-20-ST
5337.3-40-M8-25-NI
5337.3-40-M8-25-ST
5337.3-40-M8-32-NI
5337.3-40-M8-32-ST
5337.3-40-M8-40-NI
5337.3-40-M8-40-ST
5337.3-40-M8-NI
5337.3-40-M8-ST
5337.3-50-M8-25-NI
5337.3-50-M8-25-ST
5337.3-50-M8-32-NI
5337.3-50-M8-32-ST
5337.3-50-M8-40-NI
5337.3-50-M8-40-ST
5337.3-50-M8-50-NI
5337.3-50-M8-50-ST
5337.3-50-M8-NI
5337.3-50-M8-ST
5337.3-50-M10-25-NI
5337.3-50-M10-25-ST
5337.3-50-M10-32-NI
5337.3-50-M10-32-ST
5337.3-50-M10-40-NI
5337.3-50-M10-40-ST
5337.3-50-M10-50-NI
5337.3-50-M10-50-ST
5337.3-50-M10-NI
5337.3-50-M10-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d4 d3 d5 h1 h2 h3 t Filettatura d2 RoHS Diametro maniglia d1 h4 Peso
(g)
materiale Lunghezza l

15.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 6Ja402.544.0NI. Acciaio inox20

12.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 6-402.544.0ST. Acciaio20

15.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 6Ja402.545.0NI. Acciaio inox25

12.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 6-402.545.0ST. Acciaio25

16.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 6Ja402.546.0NI. Acciaio inox32

12.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 6-402.546.0ST. Acciaio32

16.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 6Ja402.548.0NI. Acciaio inox40

12.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 6-402.547.0ST. Acciaio40

14.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.53014711M 6Ja402.539.0NI. Acciaio inox-

11.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.53014711M 6-402.524.0ST. Acciaio-

15.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 8Ja402.548.0NI. Acciaio inox20

12.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 8-402.540.0ST. Acciaio20

15.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 8Ja402.549.0NI. Acciaio inox25

12.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 8-402.548.0ST. Acciaio25

16.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 8Ja402.551.0NI. Acciaio inox32

12.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 8-402.550.0ST. Acciaio32

16.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 8Ja402.553.0NI. Acciaio inox40

12.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.530147-M 8-402.550.0ST. Acciaio40

14.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.53014711M 8Ja402.535.0NI. Acciaio inox-

11.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1813.513.53014711M 8-402.540.0ST. Acciaio-

17.58 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 8Ja503.580.0NI. Acciaio inox25

13.30 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 8-503.572.0ST. Acciaio25

17.90 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 8Ja503.575.0NI. Acciaio inox32

13.58 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 8-503.574.0ST. Acciaio32

18.48 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 8Ja503.584.0NI. Acciaio inox40

13.60 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 8-503.577.0ST. Acciaio40

18.98 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 8Ja503.580.0NI. Acciaio inox50

13.92 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 8-503.580.0ST. Acciaio50

16.26 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.53415814M 8Ja503.557.0NI. Acciaio inox-

12.80 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.53415814M 8-503.559.0ST. Acciaio-

17.58 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 10Ja503.577.0NI. Acciaio inox25

13.30 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 10-503.576.0ST. Acciaio25

17.90 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 10Ja503.580.0NI. Acciaio inox32

13.58 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 10-503.579.0ST. Acciaio32

18.48 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 10Ja503.584.0NI. Acciaio inox40

13.60 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 10-503.580.0ST. Acciaio40

18.98 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 10Ja503.589.0NI. Acciaio inox50

13.92 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.534158-M 10-503.588.0ST. Acciaio50

16.26 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.53415814M 10Ja503.550.0NI. Acciaio inox-

12.80 €

1 Disponibile 5 giorni 221616.53415814M 10-503.56.0ST. Acciaio-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico