Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
36-125-M24X2-70-C
Codice componente
|
---|
36-125-M24X2-70-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro piede d1 | Filettatura d2 | s | Tipo (Piede piatto) | Belastbarkeit | x1 | Lunghezza filettatura l1 | l3 | sw2 | l2 | sw1 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 125 | M 24 x 2 | - | con O-ring | 70. 70 | - | 70 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1199.0 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
s
x1
Diametro piede d1
Filettatura d2
Tipo (Piede piatto)
Belastbarkeit
Lunghezza filettatura l1
l3
sw2
l2
sw1
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali