Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
36-100-M24X2-70-C
Codice componente
|
---|
36-100-M24X2-70-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro piede d1 | Filettatura d2 | s | Tipo (Piede piatto) | Belastbarkeit | x1 | Lunghezza filettatura l1 | l3 | sw2 | l2 | sw1 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | M 24 x 2 | - | con O-ring | 70. 70 | - | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 783.0 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Piedini macchina, senza foro centrale di fissaggio, il codice articolo è il seguente: 36-100-M24X2-70-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36-100-M24X2-70-C.
Configura
Proprietà di base
s
x1
Diametro piede d1
Filettatura d2
Tipo (Piede piatto)
Belastbarkeit
Lunghezza filettatura l1
l3
sw2
l2
sw1
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
36-100-M24X2-120-C |
36-100-M24X2-70-A |
36-100-M24X2-70-B |
36-125-M24X2-120-A |
36-125-M24X2-120-B |
36-125-M24X2-120-C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro piede d1 | Filettatura d2 | s | Tipo (Piede piatto) | Belastbarkeit | x1 | Lunghezza filettatura l1 | l3 | sw2 | l2 | sw1 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | M 24 x 2 | - | con O-ring | 70. 70 | - | 120 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 957.0 | |
27.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | M 24 x 2 | - | A. senza sottofondo in gomma | 70. 70 | - | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 776.0 | |
30.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | M 24 x 2 | 4 | A. senza sottofondo in gomma | - | 30. 30 | 70 | 17.5 | 19 | 30 | 19 | 821.0 | |
39.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 125 | M 24 x 2 | - | A. senza sottofondo in gomma | 70. 70 | - | 120 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1364.0 | |
43.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 125 | M 24 x 2 | 5 | A. senza sottofondo in gomma | - | 50. 50 | 120 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1448.0 | |
39.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 125 | M 24 x 2 | - | con O-ring | 70. 70 | - | 120 | 21 | 19 | 35 | 19 | 1374.0 |