Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6336-A4-32-M6-D-PL |
6336-A4-32-M6-E-PL |
6336-A4-40-M8-D-PL |
6336-A4-40-M8-E-PL |
6336-A4-50-M10-D-PL |
6336-A4-50-M10-E-PL |
6336-A4-63-M12-D-PL |
6336-A4-63-M12-E-PL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | tipo | d3 | h1 | h2 | Filettatura d2 | t2 | Diametro maniglia d1 | t1 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D. con foro passante con filettatura esterna | 12 | 20 | 9 | M 6 | 10 | 32 | - | 54.0 | |
17.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | E. con foro cieco con filettatura esterna | 12 | 20 | 9 | M 6 | - | 32 | 12 | 65.0 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D. con foro passante con filettatura esterna | 14 | 25 | 12 | M 8 | 13 | 40 | - | 103.0 | |
21.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | E. con foro cieco con filettatura esterna | 14 | 25 | 12 | M 8 | - | 40 | 15 | 106.0 | |
33.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D. con foro passante con filettatura esterna | 18 | 32 | 15 | M 10 | 16 | 50 | - | 208.0 | |
31.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | E. con foro cieco con filettatura esterna | 18 | 32 | 15 | M 10 | - | 50 | 18 | 210.0 | |
50.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D. con foro passante con filettatura esterna | 20 | 40 | 19 | M 12 | 20 | 63 | - | 378.0 | |
47.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | E. con foro cieco con filettatura esterna | 20 | 40 | 19 | M 12 | - | 63 | 22 | 395.0 |
Loading...
Finitura | PL. Lucidato | RoHS | Ja | materiale | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile |
---|
Configura
Proprietà di base
tipo
d3
h1
h2
Filettatura d2
t2
Diametro maniglia d1
t1
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali