Acciaio inox-Maniglie a 3 lobi AISI 316L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5345.4-25-M5-D
5345.4-25-M5-E
5345.4-32-M6-D
5345.4-32-M6-E
5445-40-M6-MT-E
5445-40-M6-MT-H
5445-40-M6-PL-E
5445-40-M6-PL-H
5445-40-M8-MT-E
5445-40-M8-MT-H
5445-40-M8-PL-E
5445-40-M8-PL-H
5445-50-M8-MT-E
5445-50-M8-MT-H
5445-50-M8-PL-E
5445-50-M8-PL-H
5445-50-M10-MT-E
5445-50-M10-MT-H
5445-50-M10-PL-E
5445-50-M10-PL-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d4 tipo Finitura h1 h2 t Filettatura d2 t2 Diametro maniglia d1 t1 d3 Peso
(g)
Materiale (anello di tenuta)

29.54 €

1 Disponibile 7 giorni 12D. con foro passante con filettatura esterna-168-M 5112510-19.0-

23.40 €

1 Disponibile 7 giorni 12E. con foro cieco con filettatura esterna-168-M 5112510-19.0-

31.66 €

1 Disponibile 7 giorni 15D. con foro passante con filettatura esterna-2111-M 6133212-39.0-

25.76 €

1 Disponibile 7 giorni 15E. con foro cieco con filettatura esterna-2111-M 6133212-40.0-

35.84 €

1 Disponibile 7 giorni 18.8-MT. opaco (Ra < 0,8 µm)261512M 6-40-1873.0E. EPDM

35.92 €

1 Disponibile 7 giorni 18.8-MT. opaco (Ra < 0,8 µm)261512M 6-40-1875.0H. H-NBR

43.22 €

1 Disponibile 7 giorni 18.8-PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)261512M 6-40-1873.0E. EPDM

43.24 €

1 Disponibile 7 giorni 18.8-PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)261512M 6-40-1875.0H. H-NBR

35.84 €

1 Disponibile 7 giorni 18.8-MT. opaco (Ra < 0,8 µm)261515M 8-40-1870.0E. EPDM

35.92 €

1 Disponibile 7 giorni 18.8-MT. opaco (Ra < 0,8 µm)261515M 8-40-1871.0H. H-NBR

43.22 €

1 Disponibile 7 giorni 18.8-PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)261515M 8-40-1870.0E. EPDM

43.24 €

1 Disponibile 7 giorni 18.8-PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)261515M 8-40-1871.0H. H-NBR

42.64 €

1 Disponibile 7 giorni 21.8-MT. opaco (Ra < 0,8 µm)301715M 8-50-21120.0E. EPDM

42.62 €

1 Disponibile 7 giorni 21.8-MT. opaco (Ra < 0,8 µm)301715M 8-50-21121.0H. H-NBR

49.04 €

1 Disponibile 7 giorni 21.8-PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)301715M 8-50-21120.0E. EPDM

48.88 €

1 Disponibile 7 giorni 21.8-PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)301715M 8-50-21121.0H. H-NBR

42.64 €

1 Disponibile 7 giorni 21.8-MT. opaco (Ra < 0,8 µm)301718M 10-50-21116.0E. EPDM

42.62 €

1 Disponibile 7 giorni 21.8-MT. opaco (Ra < 0,8 µm)301718M 10-50-21117.0H. H-NBR

49.04 €

1 Disponibile 7 giorni 21.8-PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)301718M 10-50-21116.0E. EPDM

48.88 €

1 Disponibile 7 giorni 21.8-PL. lucidato (Ra < 0,8 µm)301718M 10-50-21117.0H. H-NBR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja

Supporto tecnico