Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3664-63-M10-4
Codice componente
|
---|
3664-63-M10-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Foro d3 | d5 | h1 | h2 | t | Filettatura d2 | d6 | Coppia in Nm | d1 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 16 | 46.6 | 12.9 | 14 | M 10 | 28.1 | 4. 4 | 63 | 102.0 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Manopole limitatrici di coppia, il codice articolo è il seguente: 3664-63-M10-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3664-63-M10-4.
Configura
Proprietà di base
Foro d3
d5
h1
h2
t
Filettatura d2
d6
Coppia in Nm
d1
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3664-50-B8-2 |
3664-50-B8-3 |
3664-50-B8-4 |
3664-63-M8-4 |
3664-80-B10-4 |
3664-80-B12-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Foro d3 | d5 | h1 | h2 | t | Filettatura d2 | d6 | Coppia in Nm | d1 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | B 8 | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | - | 23.6 | 2. 2 | 50 | 57.0 | |
38.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | B 8 | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | - | 23.6 | 3. 3 | 50 | 57.0 | |
38.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | B 8 | 13.5 | 41.6 | 10.7 | 11 | - | 23.6 | 4. 4 | 50 | 58.0 | |
41.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 16 | 46.6 | 12.9 | 14 | M 8 | 28.1 | 4. 4 | 63 | 105.0 | |
39.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | B 10 | 19 | 56.2 | 16.8 | 17 | - | 34.1 | 4. 4 | 80 | 173.0 | |
39.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | B 12 | 19 | 56.2 | 16.8 | 17 | - | 34.1 | 4. 4 | 80 | 167.0 |