Manopole a stella, ghisa, zincatura con passivazione blu

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6336-GG-32-M6-D-ZB
6336-GG-32-M6-E-ZB
6336-GG-40-M8-D-ZB
6336-GG-40-M8-E-ZB
6336-GG-50-M8-D-ZB
6336-GG-50-M8-E-ZB
6336-GG-50-M10-D-ZB
6336-GG-50-M10-E-ZB
6336-GG-63-M10-D-ZB
6336-GG-63-M10-E-ZB
6336-GG-63-M12-D-ZB
6336-GG-63-M12-E-ZB
6336-GG-80-M12-D-ZB
6336-GG-80-M12-E-ZB
6336-GG-80-M16-D-ZB
6336-GG-80-M16-E-ZB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d4 tipo h1 h2 Filettatura d2 t2 Diametro maniglia d1 t1 Peso
(g)

4.42 €

1 Disponibile 7 giorni 12D. con foro passante con filettatura esterna209M 610321240.0

4.42 €

1 Disponibile 7 giorni 12E. con foro cieco con filettatura esterna209M 610321234.0

4.88 €

1 Disponibile 7 giorni 14D. con foro passante con filettatura esterna2512M 813401569.0

4.88 €

1 Disponibile 7 giorni 14E. con foro cieco con filettatura esterna2512M 813401569.0

6.56 €

1 Disponibile 7 giorni 18D. con foro passante con filettatura esterna3215M 8165018124.0

6.56 €

1 Disponibile 7 giorni 18E. con foro cieco con filettatura esterna3215M 8165018152.0

6.56 €

1 Disponibile 7 giorni 18D. con foro passante con filettatura esterna3215M 10165018140.0

6.56 €

1 Disponibile 7 giorni 18E. con foro cieco con filettatura esterna3215M 10165018149.0

8.96 €

1 Disponibile 7 giorni 20D. con foro passante con filettatura esterna4019M 10206322245.0

8.96 €

1 Disponibile 7 giorni 20E. con foro cieco con filettatura esterna4019M 10206322280.0

8.96 €

1 Disponibile 7 giorni 20D. con foro passante con filettatura esterna4019M 12206322260.0

8.96 €

1 Disponibile 7 giorni 20E. con foro cieco con filettatura esterna4019M 12206322240.0

12.40 €

1 Disponibile 7 giorni 25D. con foro passante con filettatura esterna5023M 12208028560.0

12.40 €

1 Disponibile 7 giorni 25E. con foro cieco con filettatura esterna5023M 12208028550.0

12.40 €

1 Disponibile 7 giorni 25D. con foro passante con filettatura esterna5023M 16208028536.0

12.40 €

1 Disponibile 7 giorni 25E. con foro cieco con filettatura esterna5023M 16208028564.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finitura ZB, zincatura con passivazione blu RoHS Ja materiale GG. Ghisa

Supporto tecnico