Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
417-4-A-NI |
417-4-D-NI |
417-5-A-NI |
417-5-D-NI |
417-6-A-NI |
417-6-D-NI |
417-8-A-NI |
417-8-D-NI |
417-10-A-NI |
417-10-D-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Diametro bullone d1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | Ende | l1 | h3 | d2 | l2 | k4 | Peso (g) | Federdruck | d3 | b1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A. con anello di sollevamento | 4 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12. 12 | 4 | 10 | 14 | - | 4.5 | 12.0 | 3. 3 | - | 22 | |
11.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D. con anello di filo | 4 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12. 12 | 4 | 10 | - | 13 | 4.5 | 13.0 | 3. 3 | 6 | 22 | |
12.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A. con anello di sollevamento | 5 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 10 | 24. 24 | 5 | 13.5 | 18 | - | 7 | 23.0 | 5. 5 | - | 28 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D. con anello di filo | 5 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 10 | 24. 24 | 5 | 13.5 | - | 15.5 | 7 | 24.0 | 5. 5 | 7.2 | 28 | |
14.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A. con anello di sollevamento | 6 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 12 | 21. 21 | 6 | 15.5 | 24 | - | 10 | 41.0 | 5. 5 | - | 32 | |
14.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D. con anello di filo | 6 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 12 | 21. 21 | 6 | 15.5 | - | 21 | 10 | 42.0 | 5. 5 | 9.5 | 32 | |
16.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A. con anello di sollevamento | 8 | 33 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 12 | 22. 22 | 8 | 18.5 | 30 | - | 15.5 | 65.0 | 6. 6 | - | 34 | |
16.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D. con anello di filo | 8 | 33 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 12 | 22. 22 | 8 | 18.5 | - | 26 | 15.5 | 66.0 | 6. 6 | 11.8 | 34 | |
18.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A. con anello di sollevamento | 10 | 35 | 14.5 | 6.5 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 15 | 25. 25 | 10 | 21.75 | 30 | - | 13.5 | 97.0 | 4. 4 | - | 39 | |
18.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D. con anello di filo | 10 | 35 | 14.5 | 6.5 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 15 | 25. 25 | 10 | 21.75 | - | 26 | 13.5 | 90.0 | 4. 4 | 11.8 | 39 |
Loading...
Materiale | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro bullone d1
b2
b3
b4
h1
h2
k1
k2
k3
Ende
l1
h3
d2
l2
k4
Peso(g)
Federdruck
d3
b1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali