Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
417.1-10-NI-GS
Codice componente
|
---|
417.1-10-NI-GS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro bullone d | Larghezza flangia b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | d_1 | h3 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 39 | 35 | 14.5 | 6.8 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 23 | 10.2 | 21.75 | 70.0 |
Loading...
Materiale | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | Finitura | GS. vuoto. sabbiatura opaca |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini di posizionamento in acciaio inox GN, il codice articolo è il seguente: 417.1-10-NI-GS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 417.1-10-NI-GS.
Configura
Proprietà di base
Diametro bullone d
Larghezza flangia b1
b2
b3
b4
h1
h2
k1
k2
k3
d_1
h3
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
417.1-4-NI-GS |
417.1-5-NI-GS |
417.1-6-NI-GS |
417.1-8-NI-GS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro bullone d | Larghezza flangia b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | d_1 | h3 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 22 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8.5 | 4.1 | 10 | 10.0 | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 28 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 12 | 5.1 | 13.5 | 22.0 | |
11.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 32 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 16.5 | 6.2 | 15.5 | 34.0 | |
13.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 34 | 33 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 22 | 8.2 | 18.5 | 52.0 |