Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
722.6-14-20-A-A4
Codice componente
|
---|
722.6-14-20-A-A4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | s | l1 | sw | x1 | h3 | m | l3 | b | d1 | d4 | d2 | l4 | l2 | Peso (g) | Federdruck | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 14 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 191.0 | 15. 15 | 36 |
Loading...
Tipo | A. con anello di trazione | Materiale | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini a molla, acciaio inox, montaggio sulla superficie della flangia, paralleli a, il codice articolo è il seguente: 722.6-14-20-A-A4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 722.6-14-20-A-A4.
Configura
Proprietà di base
h1
h2
k1
k2
k3
s
l1
sw
x1
h3
m
l3
b
d1
d4
d2
l4
l2
Peso(g)
Federdruck
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
722.6-10-20-A-A4 |
722.6-12-20-A-A4 |
722.6-16-30-A-A4 |
722.6-20-30-A-A4 |
722.6-8-20-A-A4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | s | l1 | sw | x1 | h3 | m | l3 | b | d1 | d4 | d2 | l4 | l2 | Peso (g) | Federdruck | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 10 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 186.0 | 15. 15 | 36 | |
32.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 12 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 186.0 | 15. 15 | 36 | |
74.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 5 | 14 | 34 | 10 | 30 | 103 | 17 | 110. 110 | 15 | 55 | 54 | 10.1 | 16 | 10 | 10.1 | 78 | 20 | 802.0 | 30. 30 | 50 | |
74.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 5 | 14 | 34 | 10 | 30 | 103 | 17 | 110. 110 | 15 | 55 | 54 | 10.1 | 20 | 10 | 10.1 | 78 | 20 | 820.0 | 30. 30 | 50 | |
33.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 8 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 179.0 | 15. 15 | 36 |