Fascette a viti serie INOX 304 (PBI9 814)

Fascette a viti serie INOX 304 PBI9 814

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PBI9 814

Marca: PREVOST

Prezzo: 2.52

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Vite di serraggio: 2,5 - 3,5 Nm

Larghezza fascetta: 9 mm

Diametro (min. - max.): 08 - 14 mm

Confezionamento (Scatola di cartone): 100


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PBI9 814

Codice componente
PBI9 814
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di serraggio
(Nm)
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)
Confezionamento (Scatola di cartone)

2.52 €

100 7 giorni 2,5 - 3,5908 - 14100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Applicazioni Ambiente corrosivo

Si trova sulla pagina di Fascette a viti serie INOX 304, il codice articolo è il seguente: PBI9 814.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PBI9 814.

Tipologia prodotto

Codice componente
PBI12 104138
PBI12 130165
PBI12 150180
PBI12 1524
PBI12 175205
PBI12 1928
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Vite di serraggio
(Nm)
Larghezza fascetta
(mm)
Diametro (min. - max.)
(mm)
Confezionamento (Scatola di cartone)

6.30 €

1 7 giorni 5 - 612104 - 13810

6.90 €

1 7 giorni 5 - 612130 - 16510

8.67 €

1 7 giorni 5 - 612150 - 18010

3.05 €

50 7 giorni 4 - 4,51215 - 2450

9.68 €

1 7 giorni 5 - 612175 - 20510

3.00 €

50 7 giorni 4 - 4,51219 - 2850

Supporto tecnico