Adattatore Tubo flessibile in tessuto con Morsetti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CEC6 808810P
CRP 066806P2
CRP 066808P2
CRP 066810P2
CRP 066813P2
ERP 116810P2
ERP 116813P2
ERP 116816P2
IRP 086808P2
IRP 086810P2
IRP 086813P2
IRP 086816P2
IRP 116810P2
IRP 116813P2
IRP 116816P2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione massima di Pressione
(bar)
Larghezza
(mm)
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)
Diametro orifizio
(mm)
Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)

9.57 €

1 7 giorni 0 - 16458 mm + 106155ISO 6150C17

9.28 €

1 7 giorni 0 - 164566155ISO 6150C15

9.38 €

1 7 giorni -----ISO 6150C-

9.73 €

1 7 giorni 0 - 1645106155-15

14.18 €

1 7 giorni 0 - 1645136155ISO 6150C30

14.37 €

1 7 giorni 0 - 16-1010.4-EUROPEAN-

15.90 €

1 7 giorni 0 - 16-1310.4-EUROPEAN-

17.30 €

1 7 giorni 0 - 16451610.4170ISO 6150B40

12.18 €

1 7 giorni 0 - 164588155ISO 6150B25

13.27 €

1 7 giorni 0 - 1645108155ISO 6150B25

13.33 €

1 7 giorni 0 - 1645138155ISO 6150B20

19.20 €

1 7 giorni 0 - 1655168155ISO 6150B35

17.75 €

1 7 giorni 0 - 16-1011-ISO 6150B-

17.93 €

1 7 giorni 0 - 16-1311-ISO 6150B-

18.80 €

1 7 giorni 0 - 16451611170ISO 6150B30

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico