Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RCT CG03M3 |
RCT CG03M5 |
RCT CG04M3 |
RCT CG04M5 |
RCT CG06M5 |
RCT CG0400 |
RCT CG0600 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Filettatura esterna metrica | Per tubo flessibile DE (mm) | Altezza (mm) | Filettatura esterna BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 giorni | 18 | 23 | M3 | 3 | 9 | - | ||
10 | 7 giorni | 17 | 23 | M5 | 3 | 8 | - | ||
10 | 7 giorni | 18 | 26 | M3 | 4 | 9 | - | ||
10 | 7 giorni | 19 | 26 | M5 | 4 | 9 | - | ||
10 | 7 giorni | 25 | 34 | M5 | 6 | 11 | - | ||
10 | 7 giorni | 20 | 27 | - | 4 | 12 | G 1/8 | ||
10 | 7 giorni | 23 | 34 | - | 6 | 12 | G 1/8 |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(bar) | 10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filettatura esterna metrica
Per tubo flessibile DE(mm)
Altezza(mm)
Filettatura esterna BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali