Y maschio, girevole cilindrico - RPY MG

Y maschio, girevole cilindrico - RPY MG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPY MG04M5
RPY MG05M5
RPY MG06M5
RPY MG0400
RPY MG0401
RPY MG0500
RPY MG0501
RPY MG0502
RPY MG0503
RPY MG0600
RPY MG0601
RPY MG0602
RPY MG0603
RPY MG0800
RPY MG0801
RPY MG0802
RPY MG0803
RPY MG1000
RPY MG1001
RPY MG1002
RPY MG1003
RPY MG1201
RPY MG1202
RPY MG1203
RPY MG1402
RPY MG1403
RPY MG1602
RPY MG1603
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

2.00 €

10 7 giorni -M54

2.18 €

10 7 giorni -M55

2.18 €

10 7 giorni -M56

2.00 €

10 7 giorni G 1/8-4

2.18 €

10 7 giorni G 1/4-4

2.18 €

10 7 giorni G 1/8-5

2.37 €

10 7 giorni G 1/4-5

2.60 €

10 7 giorni G 3/8-5

3.53 €

10 7 giorni G 1/2-5

2.18 €

10 7 giorni G 1/8-6

2.37 €

10 7 giorni G 1/4-6

2.60 €

10 7 giorni G 3/8-6

3.53 €

10 7 giorni G 1/2-6

2.48 €

10 7 giorni G 1/8-8

2.48 €

10 7 giorni G 1/4-8

2.73 €

10 7 giorni G 3/8-8

3.53 €

10 7 giorni G 1/2-8

2.68 €

10 7 giorni G 1/8-10

2.73 €

10 7 giorni G 1/4-10

2.92 €

10 7 giorni G 3/8-10

3.83 €

10 7 giorni G 1/2-10

3.53 €

5 7 giorni G 1/4-12

3.53 €

5 7 giorni G 3/8-12

3.83 €

5 7 giorni G 1/2-12

7.13 €

5 7 giorni G 3/8-14

7.13 €

5 7 giorni G 1/2-14

7.13 €

5 7 giorni G 3/8-16

7.13 €

5 7 giorni G 1/2-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico