Tappo maschio cilindrico esagonale - A7

Tappo maschio cilindrico esagonale - A7
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A7 12
A7 14
A7 18
A7 34
A7 38
A7 M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio

2.00 €

10 7 giorni G 1/2

0.95 €

10 7 giorni G 1/4

0.72 €

10 7 giorni G 1/8

3.00 €

10 7 giorni G 3/4

1.25 €

10 7 giorni G 3/8

0.65 €

10 7 giorni M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Supporto tecnico