T al centro maschio, girevole cilindrico - RPT CG

T al centro maschio, girevole cilindrico - RPT CG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPT CG04M5
RPT CG05M5
RPT CG06M5
RPT CG0400
RPT CG0401
RPT CG0500
RPT CG0501
RPT CG0502
RPT CG0503
RPT CG0600
RPT CG0601
RPT CG0602
RPT CG0603
RPT CG0800
RPT CG0801
RPT CG0802
RPT CG0803
RPT CG1000
RPT CG1001
RPT CG1002
RPT CG1003
RPT CG1201
RPT CG1202
RPT CG1203
RPT CG1402
RPT CG1403
RPT CG1602
RPT CG1603
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

2.00 €

10 7 giorni -M54

2.18 €

10 7 giorni -M55

2.18 €

10 7 giorni -M56

2.00 €

10 7 giorni G 1/8-4

2.18 €

10 7 giorni G 1/4-4

2.18 €

10 7 giorni G 1/8-5

2.37 €

10 7 giorni G 1/4-5

2.60 €

10 7 giorni G 3/8-5

3.53 €

10 7 giorni G 1/2-5

2.18 €

10 7 giorni G 1/8-6

2.37 €

10 7 giorni G 1/4-6

2.60 €

10 7 giorni G 3/8-6

3.53 €

10 7 giorni G 1/2-6

2.48 €

10 7 giorni G 1/8-8

2.48 €

10 7 giorni G 1/4-8

2.73 €

10 7 giorni G 3/8-8

3.53 €

10 7 giorni G 1/2-8

2.68 €

10 7 giorni G 1/8-10

2.73 €

10 7 giorni G 1/4-10

2.92 €

10 7 giorni G 3/8-10

3.83 €

10 7 giorni G 1/2-10

3.53 €

5 7 giorni G 1/4-12

3.53 €

5 7 giorni G 3/8-12

3.83 €

5 7 giorni G 1/2-12

7.13 €

5 7 giorni G 3/8-14

7.13 €

5 7 giorni G 1/2-14

7.13 €

5 7 giorni G 3/8-16

7.13 €

5 7 giorni G 1/2-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico