Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RMT ET0404 |
RMT ET0606 |
RMT ET0808 |
RMT ET1010 |
RMT ET1212 |
RMT ET1414 |
RX9 4 |
RX9 6 |
RX9 8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Per tubo flessibile DE (mm) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Materiale | Pressione di utilizzazione | Temperatura (°C) | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Ottone nichelato | 0 a 15 bar | -20 a +80 | 4 | ||
4.62 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Ottone nichelato | 0 a 15 bar | -20 a +80 | 6 | ||
5.27 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Ottone nichelato | 0 a 15 bar | -20 a +80 | 8 | ||
6.83 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Ottone nichelato | 0 a 15 bar | -20 a +80 | 10 | ||
15.17 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Ottone nichelato | 0 a 15 bar | -20 a +80 | 12 | ||
10.87 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Ottone nichelato | 0 a 15 bar | -20 a +80 | 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 27 | 45 | 4 | 20 | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 30 | 48 | 6 | 20 | 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 35 | 56 | 8 | 20 | 14 | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Per tubo flessibile DE(mm)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Altezza(mm)
Materiale
Pressione di utilizzazione
Temperatura(°C)
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali