Gomito maschio Micro Gomito a 90° ° lungo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCC LG03M3
RCC LG03M5
RCC LG04M3
RCC LG04M5
RCC LG06M5
RCC LG0400
RCC LG0600
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Filettatura esterna metrica Per tubo flessibile DE
(mm)
Altezza
(mm)
Filettatura esterna BSPP
10 7 giorni 1722M339-
10 7 giorni 1723M539-
10 7 giorni 2026M349-
10 7 giorni 2029M548-
10 7 giorni 2233M5611-
10 7 giorni 2129-412G 1/8
10 7 giorni 2033-610G 1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(bar) 10

Supporto tecnico