Valvole a doppia leva femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RD 17
RD 21
RD 27
RD 34
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Filettatura interna BSPP Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
1 7 giorni 110G 1/2|G 3/818070
1 7 giorni 120G 3/4|G 1/221570
1 7 giorni 140G 1|G 3/422580
1 7 giorni 125G 1 1/4|G 118072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(bar) 16

Supporto tecnico