Gomito femmina 90°, girevole cilindrico - RPC FG

Gomito femmina 90°, girevole cilindrico - RPC FG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPC FG04M5
RPC FG05M5
RPC FG06M5
RPC FG0400
RPC FG0401
RPC FG0500
RPC FG0501
RPC FG0502
RPC FG0503
RPC FG0600
RPC FG0601
RPC FG0602
RPC FG0603
RPC FG0800
RPC FG0801
RPC FG0802
RPC FG0803
RPC FG1000
RPC FG1001
RPC FG1002
RPC FG1003
RPC FG1201
RPC FG1202
RPC FG1203
RPC FG1402
RPC FG1403
RPC FG1602
RPC FG1603
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

1.68 €

10 7 giorni -M54

1.68 €

10 7 giorni -M55

1.68 €

10 7 giorni -M56

1.68 €

10 7 giorni G 1/8-4

1.68 €

10 7 giorni G 1/4-4

1.68 €

10 7 giorni G 1/8-5

1.68 €

10 7 giorni G 1/4-5

1.93 €

10 7 giorni G 3/8-5

3.33 €

10 7 giorni G 1/2-5

1.68 €

10 7 giorni G 1/8-6

1.68 €

10 7 giorni G 1/4-6

1.93 €

10 7 giorni G 3/8-6

3.33 €

10 7 giorni G 1/2-6

1.80 €

10 7 giorni G 1/8-8

1.80 €

10 7 giorni G 1/4-8

2.03 €

10 7 giorni G 3/8-8

3.33 €

10 7 giorni G 1/2-8

2.48 €

10 7 giorni G 1/8-10

2.48 €

10 7 giorni G 1/4-10

2.48 €

10 7 giorni G 3/8-10

3.73 €

10 7 giorni G 1/2-10

3.73 €

5 7 giorni G 1/4-12

3.73 €

5 7 giorni G 3/8-12

3.73 €

5 7 giorni G 1/2-12

7.13 €

5 7 giorni G 3/8-14

7.13 €

5 7 giorni G 1/2-14

7.13 €

5 7 giorni G 3/8-16

7.13 €

5 7 giorni G 1/2-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico