Banjo maschio, girevole cilindrico - RPB MG

Banjo maschio, girevole cilindrico - RPB MG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPB MG04M5
RPB MG05M5
RPB MG06M5
RPB MG0400
RPB MG0401
RPB MG0500
RPB MG0501
RPB MG0502
RPB MG0503
RPB MG0600
RPB MG0601
RPB MG0602
RPB MG0603
RPB MG0800
RPB MG0801
RPB MG0802
RPB MG0803
RPB MG1000
RPB MG1001
RPB MG1002
RPB MG1003
RPB MG1201
RPB MG1202
RPB MG1203
RPB MG1602
RPB MG1603
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

2.18 €

10 7 giorni -M54

2.68 €

10 7 giorni -M55

2.68 €

10 7 giorni -M56

2.18 €

10 7 giorni G 1/8-4

2.18 €

10 7 giorni G 1/4-4

2.68 €

10 7 giorni G 1/8-5

3.03 €

10 7 giorni G 1/4-5

3.33 €

10 7 giorni G 3/8-5

3.83 €

10 7 giorni G 1/2-5

2.68 €

10 7 giorni G 1/8-6

3.03 €

10 7 giorni G 1/4-6

3.33 €

10 7 giorni G 3/8-6

3.83 €

10 7 giorni G 1/2-6

2.73 €

10 7 giorni G 1/8-8

3.03 €

10 7 giorni G 1/4-8

3.33 €

10 7 giorni G 3/8-8

3.83 €

10 7 giorni G 1/2-8

3.03 €

10 7 giorni G 1/8-10

3.33 €

10 7 giorni G 1/4-10

3.53 €

10 7 giorni G 3/8-10

3.83 €

10 7 giorni G 1/2-10

4.47 €

5 7 giorni G 1/4-12

4.47 €

5 7 giorni G 3/8-12

4.88 €

5 7 giorni G 1/2-12

4.17 €

5 7 giorni G 3/8-16

8.05 €

5 7 giorni G 1/2-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico