Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPC PT0404 |
RPC PT0505 |
RPC PT0606 |
RPC PT0808 |
RPC PT1010 |
RPC PT1212 |
RPC PT1414 |
RPC PT1616 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raccordo Ø int. | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 10 | 7 giorni | 4 | 4 | ||
1.42 € | 10 | 7 giorni | 5 | 5 | ||
1.42 € | 10 | 7 giorni | 6 | 6 | ||
1.75 € | 10 | 7 giorni | 8 | 8 | ||
2.92 € | 10 | 7 giorni | 10 | 10 | ||
3.33 € | 5 | 7 giorni | 12 | 12 | ||
5.22 € | 5 | 7 giorni | 14 | 14 | ||
5.22 € | 5 | 7 giorni | 16 | 16 |
Loading...
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Raccordo Ø int.
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali