Micro Montaggio dritto maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCD MG03M3
RCD MG03M5
RCD MG04M3
RCD MG04M5
RCD MG06M5
RCD MG0400
RCD MG0600
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Filettatura esterna metrica Per tubo flessibile DE
(mm)
Altezza
(mm)
Filettatura esterna BSPP
10 7 giorni 1414M339-
10 7 giorni 1414M538-
10 7 giorni 917M349-
10 7 giorni 917M549-
10 7 giorni 1119M5611-
10 7 giorni 1215-412G 1/8
10 7 giorni 1217-612G 1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(bar) 10

Supporto tecnico