Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARP 066806P2 |
ARP 066808P2 |
CEE7 808810P |
CEI6 808810P |
ERP 076806P2 |
ERP 076808P2 |
ERP 076809P2 |
ERP 076810P2 |
ERP 076813P2 |
IRP 066806P2 |
IRP 066808P2 |
IRP 066810P2 |
IRP 066813P2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Per Tubo flessibile in tessuto ID (mm) | Diametro orifizio (mm) | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 1 | 7 giorni | 45 | 6 | 6 | 155 | ARO 210 | 20 | ||
6.67 € | 1 | 7 giorni | 45 | 6 | 6 | 155 | ARO 210 | 21 | ||
4.12 € | 1 | 7 giorni | 45 | 8 mm + 10 | - | 155 | EUROPEAN | 25 | ||
7.00 € | 1 | 7 giorni | 46 | 8 mm + 10 | 6 | 156 | ISO 6150B | 20 | ||
5.10 € | 1 | 7 giorni | 45 | 6 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | 15 | ||
4.12 € | 1 | 7 giorni | 45 | 8 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | 20 | ||
4.68 € | 1 | 7 giorni | 45 | 9 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | 25 | ||
4.08 € | 1 | 7 giorni | 45 | 10 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | 20 | ||
5.13 € | 1 | 7 giorni | 45 | 13 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | 20 | ||
7.00 € | 1 | 7 giorni | 46 | 6 | 6 | 156 | ISO 6150B | 20 | ||
7.02 € | 1 | 7 giorni | 45 | 8 | 6 | 155 | ISO 6150B | 10 | ||
6.92 € | 1 | 7 giorni | 45 | 10 | 6 | 155 | ISO 6150B | 22 | ||
25.00 € | 1 | 7 giorni | 45 | 13 | 6 | 155 | ISO 6150B | 20 |
Loading...
Pressione massima di Pressione(bar) | 0 - 16 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Per Tubo flessibile in tessuto ID(mm)
Diametro orifizio(mm)
Lunghezza(mm)
Profilo
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali