Micro Montaggio dritto femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCD FG03M3
RCD FG03M5
RCD FG04M3
RCD FG04M5
RCD FG06M5
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura metrica fine Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Per tubo flessibile DE
(mm)
Altezza
(mm)
10 7 giorni M3161638
10 7 giorni M5161638
10 7 giorni M3171748
10 7 giorni M5181848
10 7 giorni M51919611

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(bar) 10

Supporto tecnico