Banjo femmina, girevole cilindrico - RPB FG

Banjo femmina, girevole cilindrico - RPB FG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPB FG04M5
RPB FG05M5
RPB FG06M5
RPB FG0400
RPB FG0401
RPB FG0500
RPB FG0501
RPB FG0502
RPB FG0503
RPB FG0600
RPB FG0601
RPB FG0602
RPB FG0603
RPB FG0800
RPB FG0801
RPB FG0802
RPB FG0803
RPB FG1000
RPB FG1001
RPB FG1002
RPB FG1003
RPB FG1201
RPB FG1202
RPB FG1203
RPB FG1602
RPB FG1603
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

2.68 €

10 7 giorni -M54

3.18 €

10 7 giorni -M55

3.18 €

10 7 giorni -M56

2.68 €

10 7 giorni G 1/8-4

2.68 €

10 7 giorni G 1/4-4

3.18 €

10 7 giorni G 1/8-5

3.63 €

10 7 giorni G 1/4-5

3.97 €

10 7 giorni G 3/8-5

4.65 €

10 7 giorni G 1/2-5

3.18 €

10 7 giorni G 1/8-6

3.63 €

10 7 giorni G 1/4-6

3.97 €

10 7 giorni G 3/8-6

4.65 €

10 7 giorni G 1/2-6

3.33 €

10 7 giorni G 1/8-8

3.63 €

10 7 giorni G 1/4-8

3.97 €

10 7 giorni G 3/8-8

4.65 €

10 7 giorni G 1/2-8

3.97 €

10 7 giorni G 1/8-10

3.97 €

10 7 giorni G 1/4-10

4.30 €

10 7 giorni G 3/8-10

4.65 €

10 7 giorni G 1/2-10

6.18 €

5 7 giorni G 1/4-12

4.30 €

5 7 giorni G 3/8-12

4.65 €

5 7 giorni G 1/2-12

4.98 €

5 7 giorni G 3/8-16

9.58 €

1 7 giorni G 1/2-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico