Frizione Filettatura interna Staffa girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISC 081101FA
ISC 081102FA
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura interna BSPP
1 7 giorni G 1/4
1 7 giorni G 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 130 Lunghezza(mm) 190 Passaggio ID(mm) 8
Profilo ISO 6150B Max. Pressione di esercizio(bar) 0 - 12 Altezza(mm) 35

Supporto tecnico