T laterale maschio, girevole cilindrico - RPT AG

T laterale maschio, girevole cilindrico - RPT AG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPT AG04M5
RPT AG05M5
RPT AG06M5
RPT AG0400
RPT AG0401
RPT AG0500
RPT AG0501
RPT AG0502
RPT AG0503
RPT AG0600
RPT AG0601
RPT AG0602
RPT AG0603
RPT AG0800
RPT AG0801
RPT AG0802
RPT AG0803
RPT AG1000
RPT AG1001
RPT AG1002
RPT AG1003
RPT AG1201
RPT AG1202
RPT AG1203
RPT AG1402
RPT AG1403
RPT AG1602
RPT AG1603
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

2.00 €

10 7 giorni -M54

2.18 €

10 7 giorni -M55

2.18 €

10 7 giorni -M56

2.00 €

10 7 giorni G 1/8-4

2.18 €

10 7 giorni G 1/4-4

2.18 €

10 7 giorni G 1/8-5

2.37 €

10 7 giorni G 1/4-5

2.60 €

10 7 giorni G 3/8-5

3.53 €

10 7 giorni G 1/2-5

2.18 €

10 7 giorni G 1/8-6

2.37 €

10 7 giorni G 1/4-6

2.60 €

10 7 giorni G 3/8-6

3.53 €

10 7 giorni G 1/2-6

2.48 €

10 7 giorni G 1/8-8

2.48 €

10 7 giorni G 1/4-8

2.73 €

10 7 giorni G 3/8-8

3.53 €

10 7 giorni G 1/2-8

2.68 €

10 7 giorni G 1/8-10

2.73 €

10 7 giorni G 1/4-10

2.92 €

10 7 giorni G 3/8-10

3.83 €

10 7 giorni G 1/2-10

3.53 €

5 7 giorni G 1/4-12

3.53 €

5 7 giorni G 3/8-12

3.83 €

5 7 giorni G 1/2-12

7.13 €

5 7 giorni G 3/8-14

7.13 €

5 7 giorni G 1/2-14

7.13 €

5 7 giorni G 3/8-16

7.13 €

5 7 giorni G 1/2-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico