Raccordo e innesto doppio di sicurezza

Raccordo e innesto doppio di sicurezza
Saldatura ISOFLAM: per ossigeno e acetilene. Questi prodotti hanno tutte le funzioni necessarie per garantire la sicurezza del saldatore e per assicurare le connessioni e le disconnessioni dei tubi e della torcia.
È necessario e consigliato dotare le installazioni destinate alla saldatura, alla saldatura e ai lavori di saldatura con raccordi ISOFLAM.
I prodotti sono conformi agli standard internazionali:
- Dispositivo di sicurezza per saldatura: norme internazionali ISO 5175 e norme europee NF EN 730
- Sistema di connessione con otturazione per saldatura: Norme Internazionali ISO 7289 e Norme Europee NF EN 5611

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SIK 0606DS
SIK 1006DS
SIK 1010DS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita per tubo Ø Ingresso uscita riduttore di pressione/Ø tubo
(mm)

155.38 €

1 7 giorni 6 x 126 x 12

155.47 €

1 7 giorni 6 x 1210 x 17

155.47 €

1 7 giorni 10 x 1710 x 17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Saldatura, taglio Materiale Acciaio trattato Pressione max di utilizzo Ossigeno : 1,5 bar Acetilene : 12,5 bar

Supporto tecnico