Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPU IT0604 |
RPU IT0806 |
RPU IT1008 |
RPU IT1210 |
RPU IT1612 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 10 | 7 giorni | 4 | ||
1.20 € | 10 | 7 giorni | 6 | ||
1.38 € | 10 | 7 giorni | 8 | ||
1.55 € | 10 | 7 giorni | 10 | ||
4.30 € | 5 | 7 giorni | 12 |
Loading...
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali