Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPT | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 4 | ||
0.93 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 4 | ||
0.93 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 5 | ||
0.93 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 5 | ||
1.38 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 5 | ||
2.00 € | 10 | 7 giorni | R 1/2 | 5 | ||
0.93 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 6 | ||
0.93 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 6 | ||
1.38 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 6 | ||
2.00 € | 10 | 7 giorni | R 1/2 | 6 | ||
0.93 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 8 | ||
0.93 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 8 | ||
1.38 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 8 | ||
2.00 € | 10 | 7 giorni | R 1/2 | 8 | ||
1.42 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 10 | ||
1.42 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 10 | ||
1.42 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 10 | ||
2.03 € | 10 | 7 giorni | R 1/2 | 10 | ||
2.03 € | 5 | 7 giorni | R 1/4 | 12 | ||
2.03 € | 5 | 7 giorni | R 3/8 | 12 | ||
2.03 € | 5 | 7 giorni | R 1/2 | 12 | ||
3.80 € | 5 | 7 giorni | R 3/8 | 14 | ||
3.80 € | 5 | 7 giorni | R 1/2 | 14 | ||
3.80 € | 5 | 7 giorni | R 3/8 | 16 | ||
3.80 € | 5 | 7 giorni | R 1/2 | 16 |
Loading...
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPT
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali