Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 NUT16 |
PPS1 NUT20 |
PPS1 NUT25 |
PPS1 NUT32 |
PPS1 NUT40 |
PPS1 NUT50 |
PPS1 NUT63 |
PPS1 NUT80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per raccordo Ø | |
---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 1 | 7 giorni | 16 | ||
3.45 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
3.78 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
4.83 € | 1 | 7 giorni | 32 | ||
6.53 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
7.85 € | 1 | 7 giorni | 50 | ||
17.37 € | 1 | 7 giorni | 63 | ||
22.25 € | 1 | 7 giorni | 80 |
Loading...
Conforme alle normative | PED REACH | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Tecnologia | PPS Grip Concept | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
Temperatura(°C) | -20 a +80 |
Configura
Proprietà di base
Per raccordo Ø
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali