Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPT ET0404 |
RPT ET0404P |
RPT ET0505 |
RPT ET0606 |
RPT ET0606P |
RPT ET0808 |
RPT ET0808P |
RPT ET1010 |
RPT ET1010P |
RPT ET1212 |
RPT ET1414 |
RPT ET1616 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Per tubo flessibile DE (mm) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Materiale | Pressione di utilizzazione | Temperatura (°C) | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Polimero e ottone nichelato | 0 a 10 bar | 0 a + 60 | 4 | ||
8.77 € | 1 | 7 giorni | 50 | 200 | 4 | 10 | 10.5 | - | - | - | - | ||
1.20 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Polimero e ottone nichelato | 0 a 10 bar | 0 a + 60 | 5 | ||
1.20 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Polimero e ottone nichelato | 0 a 10 bar | 0 a + 60 | 6 | ||
8.77 € | 1 | 7 giorni | 50 | 100 | 6 | 10 | 12 | - | - | - | - | ||
1.20 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Polimero e ottone nichelato | 0 a 10 bar | 0 a + 60 | 8 | ||
8.77 € | 1 | 7 giorni | 50 | 200 | 8 | 10 | 15.5 | - | - | - | - | ||
1.55 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Polimero e ottone nichelato | 0 a 10 bar | 0 a + 60 | 10 | ||
9.13 € | 1 | 7 giorni | 50 | 200 | 10 | 10 | 18 | - | - | - | - | ||
1.93 € | 5 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Polimero e ottone nichelato | 0 a 10 bar | 0 a + 60 | 12 | ||
4.78 € | 5 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Polimero e ottone nichelato | 0 a 10 bar | 0 a + 60 | 14 | ||
4.78 € | 5 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Polimero e ottone nichelato | 0 a 10 bar | 0 a + 60 | 16 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Per tubo flessibile DE(mm)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Altezza(mm)
Materiale
Pressione di utilizzazione
Temperatura(°C)
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali