Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
REC6 808P |
REC6 810P |
REI6 808P |
REI6 810P |
REI8 808P |
REI8 810P |
REI8 813P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Per Tubo flessibile in tessuto ID (mm) | Lunghezza (mm) | Passaggio ID (mm) | Profilo | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.27 € | 1 | 7 giorni | 45 | 8 | 155 | 6 | ISO 6150C | 16 | 35 | ||
28.57 € | 1 | 7 giorni | 45 | 10 | 155 | 6 | ISO 6150C | 16 | 28 | ||
26.45 € | 1 | 7 giorni | 46 | 8 | 156 | 6 | ISO 6150B | 12 | 37 | ||
26.45 € | 1 | 7 giorni | 46 | 10 | 156 | 6 | ISO 6150B | 12 | 37 | ||
42.98 € | 1 | 7 giorni | 50 | 8 | 155 | 8 | ISO 6150B | 12 | 35 | ||
43.60 € | 1 | 7 giorni | 55 | 10 | 157 | 8 | ISO 6150B | 12 | 157 | ||
43.65 € | 1 | 7 giorni | 45 | 13 | 165 | 8 | ISO 6150B | 12 | 40 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Per Tubo flessibile in tessuto ID(mm)
Lunghezza(mm)
Passaggio ID(mm)
Profilo
Max. Pressione di esercizio(bar)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali