Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPQ PT0404 |
RPQ PT0505 |
RPQ PT0606 |
RPQ PT0808 |
RPQ PT1010 |
RPQ PT1212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raccordo Ø int. | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 10 | 7 giorni | 4 | 4 | ||
1.55 € | 10 | 7 giorni | 5 | 5 | ||
1.55 € | 10 | 7 giorni | 6 | 6 | ||
1.93 € | 10 | 7 giorni | 8 | 8 | ||
3.28 € | 10 | 7 giorni | 10 | 10 | ||
3.68 € | 5 | 7 giorni | 12 | 12 |
Loading...
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Raccordo Ø int.
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali