Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RMD MR0400 |
RMD MR0600 |
RMD MR0601 |
RMD MR0800 |
RMD MR0801 |
RMD MR0802 |
RMD MR1001 |
RMD MR1002 |
RMD MR1202 |
RMD MR1203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPT | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 4 | ||
1.60 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 6 | ||
1.82 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 6 | ||
1.97 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 8 | ||
2.00 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 8 | ||
2.48 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 8 | ||
2.55 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 10 | ||
2.85 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 10 | ||
3.43 € | 5 | 7 giorni | R 3/8 | 12 | ||
3.65 € | 5 | 7 giorni | R 1/2 | 12 |
Loading...
Materiale | Ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 15 bar | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPT
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali