Gomito filetto maschio Staffa girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RX5 418
RX5 614
RX5 618
RX5 814
RX5 818
RX5 838
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Per tubo flessibile DE
(mm)
Altezza
(mm)
Filettatura esterna BSPP
1 7 giorni 2630415G 1/8
1 7 giorni 3033619G 1/4
1 7 giorni 2832615G 1/8
1 7 giorni 3238819G 1/4
1 7 giorni 2935815G 1/8
1 7 giorni 3538821G 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(bar) 20

Supporto tecnico