Vite prigioniera maschio affusolata dritta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RX1 418
RX1 614
RX1 618
RX1 814
RX1 818
RX1 838
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Filettatura esterna BSPT Per tubo flessibile DE
(mm)
Altezza
(mm)
1 7 giorni 1011G 1/8421
1 7 giorni 1416G 1/4625
1 7 giorni 1214G 1/8622
1 7 giorni 1416G 1/4827
1 7 giorni 1416G 1/8828
1 7 giorni 1719G 3/8825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(bar) 20

Supporto tecnico