Gomito maschio 90°, girevole lungo cilindrico - RPC LG

Gomito maschio 90°, girevole lungo cilindrico - RPC LG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPC LG04M5
RPC LG05M5
RPC LG06M5
RPC LG0400
RPC LG0401
RPC LG0500
RPC LG0501
RPC LG0502
RPC LG0503
RPC LG0600
RPC LG0601
RPC LG0602
RPC LG0603
RPC LG0800
RPC LG0801
RPC LG0802
RPC LG0803
RPC LG1000
RPC LG1001
RPC LG1002
RPC LG1003
RPC LG1201
RPC LG1202
RPC LG1203
RPC LG1402
RPC LG1403
RPC LG1602
RPC LG1603
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

1.68 €

10 7 giorni -M54

1.68 €

10 7 giorni -M55

1.68 €

10 7 giorni -M56

1.68 €

10 7 giorni G 1/8-4

1.68 €

10 7 giorni G 1/4-4

1.68 €

10 7 giorni G 1/8-5

1.68 €

10 7 giorni G 1/4-5

1.93 €

10 7 giorni G 3/8-5

3.33 €

10 7 giorni G 1/2-5

1.68 €

10 7 giorni G 1/8-6

1.68 €

10 7 giorni G 1/4-6

1.93 €

10 7 giorni G 3/8-6

3.33 €

10 7 giorni G 1/2-6

1.80 €

10 7 giorni G 1/8-8

1.80 €

10 7 giorni G 1/4-8

2.03 €

10 7 giorni G 3/8-8

3.33 €

10 7 giorni G 1/2-8

2.48 €

10 7 giorni G 1/8-10

2.48 €

10 7 giorni G 1/4-10

2.48 €

10 7 giorni G 3/8-10

3.73 €

10 7 giorni G 1/2-10

3.73 €

5 7 giorni G 1/4-12

3.73 €

5 7 giorni G 3/8-12

3.73 €

5 7 giorni G 1/2-12

7.13 €

5 7 giorni G 3/8-14

7.13 €

5 7 giorni G 1/2-14

7.13 €

5 7 giorni G 3/8-16

7.13 €

5 7 giorni G 1/2-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico