Dritto intermedio - RPU ET

Dritto intermedio - RPU ET
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPU ET0404
RPU ET0404P
RPU ET0505
RPU ET0606
RPU ET0606P
RPU ET0808
RPU ET0808P
RPU ET1010
RPU ET1010P
RPU ET1212
RPU ET1414
RPU ET1616
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Per tubo flessibile DE
(mm)
Max. Pressione di esercizio
(bar)
Altezza
(mm)
Materiale Pressione di utilizzazione Temperatura
(°C)
Per tubo Ø est.
(mm)

0.87 €

10 7 giorni -----Polimero e ottone nichelato0 a 10 bar0 a + 604

6.93 €

1 7 giorni 343941021----

0.93 €

10 7 giorni -----Polimero e ottone nichelato0 a 10 bar0 a + 605

0.93 €

10 7 giorni -----Polimero e ottone nichelato0 a 10 bar0 a + 606

7.45 €

1 7 giorni 407561014----

0.98 €

10 7 giorni -----Polimero e ottone nichelato0 a 10 bar0 a + 608

7.70 €

1 7 giorni 407581015.4----

1.20 €

10 7 giorni -----Polimero e ottone nichelato0 a 10 bar0 a + 6010

8.77 €

1 7 giorni 45100101018.4----

1.30 €

5 7 giorni -----Polimero e ottone nichelato0 a 10 bar0 a + 6012

3.80 €

5 7 giorni -----Polimero e ottone nichelato0 a 10 bar0 a + 6014

3.80 €

5 7 giorni -----Polimero e ottone nichelato0 a 10 bar0 a + 6016

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico