Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RMC XR0400 |
RMC XR0600 |
RMC XR0601 |
RMC XR0800 |
RMC XR0801 |
RMC XR1001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPT | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 4 | ||
2.45 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 6 | ||
2.73 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 6 | ||
2.63 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 8 | ||
2.82 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 8 | ||
3.97 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 10 |
Loading...
Materiale | Ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 15 bar | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPT
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali