Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RMD MG0400 |
RMD MG0401 |
RMD MG0600 |
RMD MG0601 |
RMD MG0800 |
RMD MG0801 |
RMD MG0802 |
RMD MG1001 |
RMD MG1002 |
RMD MG1003 |
RMD MG1201 |
RMD MG1202 |
RMD MG1203 |
RMD MG1402 |
RMD MG1403 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPP | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | 4 | ||
1.93 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | 4 | ||
1.78 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | 6 | ||
1.93 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | 6 | ||
1.97 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | 8 | ||
2.08 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | 8 | ||
2.45 € | 10 | 7 giorni | G 3/8 | 8 | ||
2.70 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | 10 | ||
2.85 € | 10 | 7 giorni | G 3/8 | 10 | ||
3.27 € | 10 | 7 giorni | G 1/2 | 10 | ||
3.30 € | 5 | 7 giorni | G 1/4 | 12 | ||
3.43 € | 5 | 7 giorni | G 3/8 | 12 | ||
3.65 € | 5 | 7 giorni | G 1/2 | 12 | ||
4.80 € | 5 | 7 giorni | G 3/8 | 14 | ||
4.92 € | 5 | 7 giorni | G 1/2 | 14 |
Loading...
Materiale | Ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 15 bar | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPP
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali