Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna, bidirezionale, RPM BG

Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna, bidirezionale, RPM BG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPM BG04M5
RPM BG06M5
RPM BG0400
RPM BG0401
RPM BG0600
RPM BG0601
RPM BG0602
RPM BG0603
RPM BG0800
RPM BG0801
RPM BG0802
RPM BG0803
RPM BG1000
RPM BG1001
RPM BG1002
RPM BG1003
RPM BG1201
RPM BG1202
RPM BG1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

4.78 €

1 7 giorni -M54

4.78 €

1 7 giorni -M56

5.22 €

1 7 giorni G 1/8-4

5.22 €

1 7 giorni G 1/4-4

5.67 €

1 7 giorni G 1/8-6

5.67 €

1 7 giorni G 1/4-6

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-6

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-6

5.67 €

1 7 giorni G 1/8-8

5.67 €

1 7 giorni G 1/4-8

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-8

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-8

6.22 €

1 7 giorni G 1/8-10

6.22 €

1 7 giorni G 1/4-10

7.28 €

1 7 giorni G 3/8-10

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-10

7.47 €

1 7 giorni G 1/4-12

8.27 €

1 7 giorni G 3/8-12

8.63 €

1 7 giorni G 1/2-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico