Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RX7 418 |
RX7 614 |
RX7 618 |
RX7 814 |
RX7 818 |
RX7 838 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Per tubo flessibile DE (mm) | Altezza (mm) | Filettatura esterna BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 26 | 45 | 4 | 15 | G 1/8 | ||
1 | 7 giorni | 29 | 47 | 6 | 19 | G 1/4 | ||
1 | 7 giorni | 27 | 48 | 6 | 15 | G 1/8 | ||
1 | 7 giorni | 32 | 56 | 8 | 19 | G 1/4 | ||
1 | 7 giorni | 29 | 56 | 8 | 15 | G 1/8 | ||
1 | 7 giorni | 35 | 55 | 8 | 21 | G 3/8 |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(bar) | 20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Per tubo flessibile DE(mm)
Altezza(mm)
Filettatura esterna BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali