Micro Regolatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCM BG03M5
RCM BG04M5
RCM IG03M5
RCM IG04M5
RCM OG03M5
RCM OG04M5
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Per tubo flessibile DE
(mm)
1 7 giorni 20293
1 7 giorni 22294
1 7 giorni 20303
1 7 giorni 23304
1 7 giorni 20303
1 7 giorni 23294

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura esterna metrica M5 Max. Pressione di esercizio(bar) 10 Altezza(mm) 10

Supporto tecnico