Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EPH PT12
Ingresso olio | G 1/2 | Larghezza(mm) | 165 | Descrizione | Pistola distribuzione olio |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 310 | Tecnologia | Pistone a doppia azione | Altezza(mm) | 55 |
Si trova sulla pagina di Distribuzioni olio, il codice articolo è il seguente: EPH PT12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPH PT12.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali