Montaggio a parete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPH SP

Codice componente
EPH SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.27 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 97 Descrizione Staffa per montaggio a parete con Dado da 2'' Lunghezza(mm) 143
Tecnologia Pistone a doppia azione Altezza(mm) 96

Si trova sulla pagina di Montaggio a parete, il codice articolo è il seguente: EPH SP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPH SP.

Supporto tecnico