Prolunghe SURFLEX dotate di raccordo rapido di sicurezza prevoS1

Prolunghe SURFLEX dotate di raccordo rapido di sicurezza prevoS1
Le nostre prolunghe dotate di raccordo ed innesto:
• Ampia gamma di prolunghe: scelta del tipo di tubo, diametro e lunghezza
• Assemblaggio di raccordi perfettamente adattati al diametro del tubo
• Montaggio a tenuta stagna di tubi con fascette a doppio orecchio
• Copertura con protezione antigraffio
• Collegamenti dei tubi facili e sicuri
• Estensioni pronte all'uso
• Facilità d'uso, movimento, stoccaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RAL XESB810
RAL XESB812
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lung.
(m)

62.02 €

1 7 giorni 10

62.02 €

1 7 giorni 12,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ø int./est.(mm) 8 x 13 Innesto ERP 07 Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar
Raccordo ESI 07 Dotato di Protezioni Materiale PVC
Temperatura(°C) -15 a +60 Profilo European 7,4 mm

Supporto tecnico